17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー ミニルーター MM20、30、50

通常単価(税別)
9,20016,500特別価格
税込単価
10,12018,150特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・小型強力モーターを搭載したペン型ミニルーターです(26700、26800)・電源コードの重さ...

詳細を確認

ご注意

  • 軸径2.35mm専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 奥行(mm)

  • 軸径(mm)

  • 消費電力(W)

  • 電源(V)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

無負荷回転数

(min-1)

奥行(mm)

軸径(mm)

消費電力(W)

電源(V)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容

最小発注数量
本体
16500
29
2.35
15
100
195
4952989267003
150.000
251-4252
ダイヤモンドビット1本、ハイスビット1本、軸付きGC砥石1本、専用ビットケース1個
1個
本体
7000~16500
29
2.35
15
100
195
4952989268000
160.000
251-4251
ダイヤモンドビット2種、ハイスビット2種、軸付きGC砥石2種、純毛バフ1本、シリコンバフ1本、専用ビットケース1個
1個
セット
8000~20000
33.5
2.35/3.0
20
12
210
4952989285151
980.000
251-4261
コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1本、スパナ1本、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型、軸付砥石(GC)、ハイスビット棒、ツールスタンド
1個
本体
8000~20000
33.5
2.3.5/3.0
20
12
210
4952989185154
250.000
251-4262
コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1本、スパナ1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2007,753
( 8,528 )
1日目
12,0019,654
( 10,619 )
4日目
16,50013,077
( 14,385 )
4日目
12,50010,057
( 11,063 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型強力モーターを搭載したペン型ミニルーターです(26700、26800)
・電源コードの重さを考慮し、作業者の負担を軽減するための重量バランス設計です(26700、26800)
・特殊な加工が施されたシャフトが高い回転精度を実現しました(26700、26800)
・専用電源トランスを使用し、モーターへの負担を軽くした12Vタイプです(28515、28515-N)
【用途】
・ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作に

ご注意

  • 軸径2.35mm専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー ミニルーター MM20、30、50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー ミニルーター MM20、30、50
ミニルーター MM100 単体/セット
ミニルーター MM10
ミニルーター
6mm アタッチメント
精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンホーザンナカニシ東京オートマック
通常価格9,200-17,800 -12,801 -12,40430,1651,197 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目7日目
種類回転式回転式回転式回転式回転式-
定格時間(分)1515----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト