ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロ・グラインダー IBS/A 25802

通常単価(税別)
24,50022,054
税込単価
26,95024,259
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず作業ができます【用途】・木・金属の切断、磨き、穴あ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7000~23000
  • 付属品
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    62
  • 軸径(mm)
    1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2
  • 電源(V)
    10.8リチウムイオン電池
  • 幅(mm)
    235
  • JANコード
    4952989258025
  • 質量(g)
    520.000
  • トラスココード
    251-2777

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

25802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25802の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
7000~23000
付属品
奥行(mm)
48
高さ(mm)
62
軸径(mm)
1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2
電源(V)
10.8リチウムイオン電池
幅(mm)
235
JANコード
4952989258025
質量(g)
520.000
トラスココード
251-2777

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
25802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,50022,054
( 24,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず作業ができます
【用途】
・木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落としに

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ・グラインダー IBS/A 25802の型番25802のページです。 型番25802に関する仕様情報を記載しております。
マイクロ・グラインダー IBS/A 25802のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ・グラインダー IBS/A 25802
マイクロ・グラインダー IBS/A
ミニルーター MM100 単体/セット
カービングプロ 刃物とぎ用砥石
マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット
精密マイクログラインダー 1000~35000rpm
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンナカニシアズワン
通常価格24,50044,99917,800 -5,3565,500 -63,000
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体-関連品--
種類回転式回転式回転式---
無負荷回転数(min-1)7000~230007000~230008000~18000---
付属品---
奥行(mm)4848-62--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト