17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ハイスカッター(3種セット)【3個入り】

通常単価(税別)
3,809
税込単価
4,190
通常出荷日:1日目

【用途】・鉄、アルミ、木材、プラスチックの切削に【材質】・ハイス

  • JANコード
    4952989267201
  • 質量(g)
    2.000
  • トラスココード
    251-4321
  • 材質1
    ハイス
  • シャフト径(mm)
    2.35

型番:

26720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

26720の仕様・寸法情報

JANコード
4952989267201
質量(g)
2.000
トラスココード
251-4321
材質1
ハイス
シャフト径(mm)
2.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26720
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,809
( 4,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄、アルミ、木材、プラスチックの切削に
【材質】
・ハイス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ハイスカッター(3種セット)の型番26720のページです。 型番26720に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用ハイスカッター(3種セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ハイスカッター(3種セット)
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用専用シャフト
ミニルーター用ナイロンブラシ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格3,8091,8712,3222,1931,2902,322
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495298926720149529892629924952989262978495298928295249529892881524952989282822
質量(g)2.0003.0003.00010.6002.0008.000
トラスココード251-4321251-5873251-5870251-5869251-4316251-4361
材質1ハイスフェルトシリコンカーバイト茶360番、緑1200番ナイロンブラシ(柔、固)
シャフト径(mm)2.352.352.352.352.352.35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト