17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付)

通常単価(税別)
4,2425,083特別価格
税込単価
4,6665,591特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ガイドナット付でツバ出し加工が不要です・見える配管箇所に役立ちます・手曲げ加工が簡単にできま...

詳細を確認
  • 保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ミルキーホワイト
300
4589467750407
160.000
207-2460
1個
シルバーメタリック
300
4589467750377
160.000
207-2457
1個
ミルキーホワイト
400
4589467750414
190.000
207-2461
1個
シルバーメタリック
400
4589467750384
190.000
207-2458
1個
ミルキーホワイト
500
4589467750421
210.000
207-2462
1個
シルバーメタリック
500
4589467750391
210.000
207-2459
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2423,480
( 3,828 )
1日目
4,2423,480
( 3,828 )
1日目
4,6783,837
( 4,221 )
1日目
4,6783,837
( 4,221 )
1日目
5,0834,169
( 4,586 )
1日目
5,0834,169
( 4,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドナット付でツバ出し加工が不要です
・見える配管箇所に役立ちます
・手曲げ加工が簡単にできます
・部材が少なくコストダウンになります
・被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます

ご注意

  • 保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付)
カンタンフレキ用ジョイント金具(オス)
カンタンフレキ用ジョイント金具(メス)
定尺フレキ管
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ガイド付袋ナットパッキンセット
フレキカットジョイント FCJ18型 ナット付アダプター
メーカー三和三和三和オンダ製作所ミヤコオンダ製作所
通常価格4,242-1,642 -1,642 -448 -390 -1,966 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目4日目
ねじサイズG1/2-----
パイプ外径(mm)16-----
最小曲げ半径(mm)40-----
被覆外径(mm)20-----
材質(ステンレス)304-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト