17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マイナスドライバー1294L(ロングタイプ)

通常単価(税別)
2,5614,117
税込単価
2,8174,529

【特長】・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすい...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    軸:クロムバナジウム合金鋼
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    表面処理:電解ニッケルクロムメッキ
  • グリップ色
    オレンジ/グレー
  • 軸形状
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    軸長(mm)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    刃先

    最小発注数量
    300
    396
    8014230383637
    47.600
    257-0324
    [[-]]3.0
    1個
    400
    496
    8014230383644
    71.000
    257-0325
    [[-]]4.0
    1個
    400
    509
    8014230383668
    109.000
    257-0326
    [[-]]5.0
    1個
    400
    532
    8014230383675
    188.000
    257-0327
    [[-]]6.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,561
    ( 2,817 )
    1日目
    3,004
    ( 3,304 )
    1日目
    3,666
    ( 4,033 )
    1日目
    4,117
    ( 4,529 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています
    ・ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです
    ・酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム合金鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン(PP)
    ・表面処理:電解ニッケルクロムメッキ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイナスドライバー1294L(ロングタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイナスドライバー1294L(ロングタイプ)
    プラスドライバー1292L(ロングタイプ)
    マイナスドライバー1290シリーズ
    ソケットドライバー 943BX(ロングタイプ)
    マイナスドライバー マイナス(-)
    六角棒ドライバー(ロング)
    メーカーBETABETABETABETAPBスイスツールズPBスイスツールズ
    通常価格2,561-2,671 -987 -2,646 -771 -1,183 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
    材質1軸:クロムバナジウム合金鋼軸:クロムバナジウム合金鋼軸:クロムバナジウム合金鋼軸:クロムモリブデン鋼--
    材質2グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)--
    材質3表面処理:電解ニッケルクロムメッキ表面処理:電解ニッケルクロムメッキ表面処理:電解ニッケルクロムメッキ表面処理:クロムメッキ--
    グリップ色オレンジ/グレーオレンジ/グレーオレンジ/グレー---
    軸形状---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト