17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラスドライバー1292L(ロングタイプ)

通常単価(税別)
2,8214,229
税込単価
3,1034,652
通常出荷日:1日目

【特長】・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかり...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸長(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

刃先

最小発注数量
300
396
8014230382746
48.000
257-0320
[[+]]No.0
1個
400
509
8014230382753
96.300
257-0318
[[+]]No.1
1個
400
520
8014230382760
153.300
257-0319
[[+]]No.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,821
( 3,103 )
1日目
3,466
( 3,813 )
1日目
4,229
( 4,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています
・ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです
・酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます
【材質】
・軸:クロムバナジウム合金鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)
・表面処理:電解ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスドライバー1292L(ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスドライバー1292L(ロングタイプ)
マイナスドライバー1294L(ロングタイプ)
マイナスドライバー1290シリーズ
ソケットドライバー 943BX(ロングタイプ)
ドライバーセット プラス マイナス
プラスドライバー(スタンダード)
メーカーBETABETABETABETAバーコPBスイスツールズ
通常価格2,821-2,701 -1,042 -2,792 -11,6801,258 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質1軸:クロムバナジウム合金鋼軸:クロムバナジウム合金鋼軸:クロムバナジウム合金鋼軸:クロムモリブデン鋼--
材質2グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)--
材質3表面処理:電解ニッケルクロムメッキ表面処理:電解ニッケルクロムメッキ表面処理:電解ニッケルクロムメッキ表面処理:クロムメッキ--
グリップ色オレンジ/グレーオレンジ/グレーオレンジ/グレー---
軸形状---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト