ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アナログ絶縁抵抗計 KEW3124A

通常単価(税別)
200,000
税込単価
220,000

【商品仕様】・アナログ絶縁抵抗計(高圧)です・定格測定電圧の可変が可能です(1...

詳細情報を確認する
  • 最小表示(MΩ)
    50
  • トラスココード
    216-6647
  • JANコード
    4560187067068
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    140
  • 定格測定電圧(V/MΩ)
    1k~10kV/1.6GΩ、1000V/100MΩ
  • 電源(V)
    ニッケル水素電池(1.2V)×8
  • 質量(g)
    1500.0

型番:

KEW3124A
解除
    数量:

    KEW3124Aの仕様・寸法情報

    最小表示(MΩ)
    50
    トラスココード
    216-6647
    JANコード
    4560187067068
    奥行(mm)
    80
    高さ(mm)
    200
    幅(mm)
    140
    定格測定電圧(V/MΩ)
    1k~10kV/1.6GΩ、1000V/100MΩ
    電源(V)
    ニッケル水素電池(1.2V)×8
    質量(g)
    1500.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KEW3124A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    200,000
    ( 220,000 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・アナログ絶縁抵抗計(高圧)です
    ・定格測定電圧の可変が可能です(1k~10kV)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アナログ絶縁抵抗計 KEW3124Aの型番KEW3124Aのページです。 型番KEW3124Aに関する仕様情報を記載しております。
    アナログ絶縁抵抗計 KEW3124Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アナログ絶縁抵抗計 KEW3124A
    アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
    アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT
    デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
    デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LA
    デジタル絶縁抵抗計 6レンジ メモリ機能付 KEW 3552
    メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
    通常価格200,00035,28144,65135,92265,45445,000
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最小表示(MΩ)50---0.001-
    トラスココード216-6647-176-0445207-1930216-8134207-1931
    JANコード4560187067068-4560187066641456018706691745601870665734560187066924
    奥行(mm)80-----
    高さ(mm)200-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました