17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト ACアダプター付

通常単価(税別)
35,700
税込単価
39,270
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・すぐ点灯できるACアダプター付きのセットです・スリムで薄型のテープライトです

詳細を確認
  • 材質
    ポリオレフィン系
  • 質量 (g)
    348.000
  • 幅 (mm)
    13.6
  • 長さ (mm)
    3000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 光源色

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

光源色

電源(V)

最小発注数量
195-4658
AC100/200
1個
195-4659
AC100/200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,700
( 39,270 )
1日目
35,700
( 39,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・すぐ点灯できるACアダプター付きのセットです
・スリムで薄型のテープライトです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト ACアダプター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト ACアダプター付
LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付
PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP 5000K
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格35,70040,775 -16,45030,6006,666 -12,110 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
材質ポリオレフィン系チューブ:オレフィン系エラストマー本体:SECC本体:ASAポリオレフィン系ポリオレフィン系
質量(g)348.000180.000180.000560.000--
幅(mm)13.613.690-13.613.6
長さ(mm)300050001103000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト