17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3

通常単価(税別)
16,450
税込単価
18,095
通常出荷日:4日目

【特長】・PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です・調光範囲が広く、安定し...

詳細を確認
  • 材質
    本体:SECC
  • トラスココード
    244-1987
  • 質量 (g)
    180.000
  • 幅 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    25
  • 長さ (mm)
    110

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。

型番:

TLPWM4V3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLPWM4V3の仕様・寸法情報

材質
本体:SECC
トラスココード
244-1987
質量(g)
180.000
幅(mm)
90
高さ(mm)
25
長さ(mm)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLPWM4V3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,450
( 18,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です
・調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します
【用途】
・調光可能な灯具と併せての使用に
【材質】
・本体:SECC

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3の型番TLPWM4V3のページです。 型番TLPWM4V3に関する仕様情報を記載しております。
PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PWM調光器 PWMコンバーター4 Ver.3
LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付
LEDシームレス照明 6500K
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP
LEDテープライト ACアダプター付
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格16,45040,775 -8,400 -30,6006,666 -35,700
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質本体:SECCチューブ:オレフィン系エラストマーアルミニウム・ポリカーボネート本体:ASAポリオレフィン系ポリオレフィン系
トラスココード244-1987--244-1980--
質量(g)180.000180.000-560.000-348.000
幅(mm)9013.625-13.613.6
高さ(mm)254.534.5-6.1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト