17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスキング用品 円柱プラグC GTM【30~1000個入り】

通常単価(税別)
10,68930,900
税込単価
11,75833,990
通常出荷日:1日目

【特長】・ひっくり返して使うことで2種類のネジサイズに対応しています。【材質】・シリコン耐熱温度:22...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    171-8016
    4549702403239
    240.000
    シリコン耐熱温度:220℃
    1パック

    1000個入り

    171-8018
    4549702388925
    1470.000
    -
    1パック

    500個入り

    171-8019
    4549702389717
    1410.000
    シリコン耐熱温度:220℃
    1パック

    200個入り

    171-8020
    4549702389809
    1350.000
    シリコン耐熱温度:220℃
    1パック

    100個入り

    171-8021
    4549702389892
    905.000
    シリコン耐熱温度:220℃
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,900
    ( 33,990 )
    1日目
    26,700
    ( 29,370 )
    1日目
    23,800
    ( 26,180 )
    1日目
    19,000
    ( 20,900 )
    1日目
    10,689
    ( 11,758 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひっくり返して使うことで2種類のネジサイズに対応しています。
    【材質】
    ・シリコン耐熱温度:220℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マスキング用品 円柱プラグC GTMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マスキング用品 円柱プラグC GTM
    マスキング用品 円柱プラグC
    円錐プラグA
    円錐プラグF
    PCマスキングテープ
    マスキングシート(車輌用)
    メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所アサヒペンエスコ
    通常価格10,689-608 -144 -376 -234 -1,217 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト