ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトコーンM接着式

通常単価(税別)
10,010
税込単価
11,011
通常出荷日:4日目

【特長】・柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    770
  • オレンジ
  • 幅(mm)
    205
  • JANコード
    4580263380256
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    407-9193
  • 材質1
    支柱部:ポリウレタン
  • 材質2
    ベース部:PVC
  • 材質3
    接着アダプター:PVC

ご注意

  • 接着施工時はエポキシ接着剤を300グラムから400グラム使用して貼り付けを行ってください。

型番:

SC-M760AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-M760ADの仕様・寸法情報

高さ(mm)
770
オレンジ
幅(mm)
205
JANコード
4580263380256
質量(g)
1600.0
トラスココード
407-9193
材質1
支柱部:ポリウレタン
材質2
ベース部:PVC
材質3
接着アダプター:PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-M760AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,010
( 11,011 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています
・支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております
・防水面などアンカーが打てない箇所への施工に最適です
・視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です
【用途】
・商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に
【材質】
・支柱部:ポリウレタン
・ベース部:PVC
・接着アダプター:PVC

ご注意

  • 接着施工時はエポキシ接着剤を300グラムから400グラム使用して貼り付けを行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトコーンM接着式の型番SC-M760ADのページです。 型番SC-M760ADに関する仕様情報を記載しております。
ソフトコーンM接着式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトコーンM接着式
ソフトカラーコーン
ソフトコーン 反射 H450
サンコー ソフトコーン300H 黄
サンコー ソフトコーン300H 緑
コーン用ロープ(反射式)
メーカーSUN SELFトーグ安全工業ユニット三甲三甲トラスコ中山
通常価格10,0101,130 -5,0002,1292,1292,000
通常出荷日4日目1日目〜6日目8日目8日目1日目
高さ(mm)770-----
オレンジ-----
幅(mm)205-----
JANコード4580263380256-----
質量(g)1600.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト