17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニュードアストッパー

通常単価(税別)
5,5395,906特別価格
税込単価
6,0936,497特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・床に戸当を付けられない時などに最適です・扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます【用途...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
12.7
283.000
4531588023663
251-9049
1個
36.2
277.900
4531588023670
251-9048
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9064,485
( 4,934 )
1日目
5,5394,205
( 4,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床に戸当を付けられない時などに最適です
・扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます
【用途】
・ドアストッパーとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:ヘアライン仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュードアストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュードアストッパー
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150
ロック(スチール製) APTシリーズ
メーカー丸喜金属本社トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユーエイキャスター
通常価格5,539-2,3891,58930,0774,303 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
奥行(mm)317~550----
HL----
適用扉質量(kg)~20----
適用幅(mm)600~910----
幅(mm)26----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト