ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
作業用チェア
トラスコ中山
通常価格(税別):20129円~
通常出荷日:9日目
トラスコ中山
マグネット取付式ロールシート
トラスコ中山
通常価格(税別):12857円~
通常出荷日:1日目
ロアス
パソコンラック FAラック
ロアス
通常価格(税別):45974円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
TONE
ツールキャビネットセット
TONE
通常価格(税別):177210円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10325円~
通常出荷日:1日目
【特長】・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます・無駄のないシン...
詳細情報を確認する【特長】
・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます
・無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します
【用途】
・待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも
【材質】
・躯体:スチールパイプ(粉体塗装
・アジャスター:ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):16,923円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)
4通常価格(税別):1,950円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

マックス(文具)
ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)
0通常価格(税別):44,201円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
0通常価格(税別):2,391円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

トラスコ中山
マグネット式見出しプレート
4通常価格(税別):1,780円~

トライト
トライト LEDシームレス照明 5000K
3通常価格(税別):8,433円~