17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

押ボタンナンバー表示呼び出しチャイムセット

通常単価(税別)
7,261
税込単価
7,987
通常出荷日:1日目

【特長】・電波の飛距離は屋外見通し距離最大180m(屋内見通し最大90m)です・簡単に取り付け可能です...

詳細を確認
  • 消費電力(W)
    5以下
  • 電源
    受:専用ACアダプター(付属) 、送:単4形アルカリ乾電池×4(別売)
  • 保護等級
    IP55相当(送信機)
  • チャイム種類
    消し機能付ナンバー受信セット
  • JANコード
    4943125710798
  • 質量(g)
    277.000
  • トラスココード
    382-8893
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

XP1910E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP1910Eの仕様・寸法情報

消費電力(W)
5以下
電源
受:専用ACアダプター(付属) 、送:単4形アルカリ乾電池×4(別売)
保護等級
IP55相当(送信機)
チャイム種類
消し機能付ナンバー受信セット
JANコード
4943125710798
質量(g)
277.000
トラスココード
382-8893
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP1910E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,261
( 7,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波の飛距離は屋外見通し距離最大180m(屋内見通し最大90m)です
・簡単に取り付け可能です
・送信機・受信機とも増設可能です
・番号表示は01~64番まで表示可能です
・豊富な着信音や音声で知らせします「64音」(業務用として便利なオールチャイム音機能(ピンポン音)もあります
・送信機・受信機両方で表示番号消去可能です
・送信機は防雨仕様で屋外軒下または多少の水がかかるところに設置可能です
・送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能があります
・256通りのIDコードで混信しません
・ワイヤレスナンバー表示呼び出しチャイム 送信機は呼出しを取り消すキャンセル機能付き
【用途】
・レストランや病院、介護施設などの呼び出しに
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタンナンバー表示呼び出しチャイムセットの型番XP1910Eのページです。 型番XP1910Eに関する仕様情報を記載しております。
押ボタンナンバー表示呼び出しチャイムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押ボタンナンバー表示呼び出しチャイムセット
コンセント式呼び出しチャイムセット
玄関呼び出しチャイムセット
6ヶ所呼び出しチャイムセット
5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
ドア窓センサーチャイムセット
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックス
通常価格7,2614,5674,3685,0735,1984,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
消費電力(W)5以下待機時1以下/動作時2----
電源受:専用ACアダプター(付属) 、送:単4形アルカリ乾電池×4(別売)-----
保護等級IP55相当(送信機)IP56相当(送信機)IP67相当(送信機)IP56相当(送信機)IP67相当(送信機)IP55相当(送信機)
チャイム種類消し機能付ナンバー受信セット押しボタンセット玄関呼出押しボタンセット押しボタンセット携帯型受信機押しボタンセットドア窓センサーセット
JANコード494312571079849431257107504943125710811494312571061349431257107744943125710576

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト