17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関呼び出しチャイムセット

通常単価(税別)
4,3684,083
税込単価
4,8054,491
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします・ワイヤレス方式だ...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP67相当(送信機)
  • チャイム種類
    玄関呼出押しボタンセット
  • JANコード
    4943125710811
  • 質量(g)
    155.000
  • トラスココード
    382-7421
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

XP710G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP710Gの仕様・寸法情報

保護等級
IP67相当(送信機)
チャイム種類
玄関呼出押しボタンセット
JANコード
4943125710811
質量(g)
155.000
トラスココード
382-7421
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP710G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3684,083
( 4,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします
・ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます
・屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)
・送信機、受信機とも何台でも増設できます
・増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます
・送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)
・256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません
・音量調節可能です
・64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄関呼び出しチャイムセットの型番XP710Gのページです。 型番XP710Gに関する仕様情報を記載しております。
玄関呼び出しチャイムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関呼び出しチャイムセット
コンセント式呼び出しチャイムセット
6ヶ所呼び出しチャイムセット
5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
押ボタンナンバー表示呼び出しチャイムセット
ドア窓センサーチャイムセット
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックス
通常価格4,3684,5675,0735,1987,2614,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
保護等級IP67相当(送信機)IP56相当(送信機)IP56相当(送信機)IP67相当(送信機)IP55相当(送信機)IP55相当(送信機)
チャイム種類玄関呼出押しボタンセット押しボタンセット押しボタンセット携帯型受信機押しボタンセット消し機能付ナンバー受信セットドア窓センサーセット
JANコード494312571081149431257107504943125710613494312571077449431257107984943125710576
質量(g)155.000127.000133.00098.000277.000140.000
トラスココード382-7421382-8892382-7416382-7420382-8893382-7418

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト