17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチセンサー呼び出しチャイムセット

通常単価(税別)
3,9573,698
税込単価
4,3534,068
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・送信機に軽くタッチするとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせし...

詳細を確認
  • チャイム種類
    タッチセンサーセット
  • JANコード
    4943125710668
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    382-8895
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

XP710T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP710Tの仕様・寸法情報

チャイム種類
タッチセンサーセット
JANコード
4943125710668
質量(g)
125.000
トラスココード
382-8895
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP710T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9573,698
( 4,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送信機に軽くタッチするとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします
・ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます
・屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)
・送信機、受信機とも何台でも増設できます
・増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます
・送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)
・256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません
・音量調節可能です
・64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます
【用途】
・各お部屋間の呼び出しに
・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして
・介護施設や医院での連絡や呼び出しに
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチセンサー呼び出しチャイムセットの型番XP710Tのページです。 型番XP710Tに関する仕様情報を記載しております。
タッチセンサー呼び出しチャイムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチセンサー呼び出しチャイムセット
玄関呼び出しチャイムセット
コンセント式呼び出しチャイムセット
6ヶ所呼び出しチャイムセット
5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
押ボタンナンバー表示呼び出しチャイムセット
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックスリーベックス
通常価格3,9574,3684,5675,0735,1987,261
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
チャイム種類タッチセンサーセット玄関呼出押しボタンセット押しボタンセット押しボタンセット携帯型受信機押しボタンセット消し機能付ナンバー受信セット
JANコード494312571066849431257108114943125710750494312571061349431257107744943125710798
質量(g)125.000155.000127.000133.00098.000277.000
トラスココード382-8895382-7421382-8892382-7416382-7420382-8893
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト