ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本精密機械工作 リューターミニエイト ファイルユニット |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
【特長】
・ドアや窓が開くとマグネットセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします
・送信機は防雨仕様(IP55相当)なので屋外でも使えます
・ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単です
・電波の飛距離は屋外見通し最大180mです
・受信機の電源は電池またはACアダプター(別売)の2通りで使用できます
・チャイム音はピンポンや音声、メロディ、動物の鳴き声やアラームなど、64種類から選べます
・電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています
【用途】
・玄関チャイム、来客チャイム、ドアチャイムとして
・お年寄りの出入りの検知に
・不審者の侵入感知に
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

キングジム
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
0通常価格(税別):16,783円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):14,934円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
5通常価格(税別):7,950円

トラスコ中山
オフィスチェア T-50
5通常価格(税別):10,200円~