17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 フロスト

通常単価(税別)
2,8676,610特別価格
税込単価
3,1547,271特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・LED電球 フロストシリーズ・口金E26のLED電球12Wです・電圧(V):100

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 電圧(V)
    100
  • 色温度(K)
    5000
  • 口金
    E26

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 外径(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 演色性

  • 相当電球(W形)

  • 適合ランプ

  • グリーン購入法適合品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

全長(mm)

質量(g)

材質1

演色性

相当電球(W形)

適合ランプ

グリーン購入法適合品

球寿命

(時間)

消費電力詳細

(W)

最小発注数量
4937305063491
538-1077
60
116
44.000
-
Ra83
-
LC-12W
-
15000
11.5
1個
4937305061640
381-4195
53
146
162.000
LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
-
100
-
適合
40000
14.9
1個
4937305061657
411-0652
95
167
265.000
グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
83
150
HCL-GL225
適合
40000
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,867
( 3,154 )
1日目
4,319
( 4,751 )
1日目
6,6103,877
( 4,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・LED電球 フロストシリーズ
・口金E26のLED電球12Wです
・電圧(V):100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球 フロストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球 フロスト
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”
LED電球(広配光タイプ)
LED電球(広配光タイプ)
LED電球 E26 広配光
メーカー日動工業日動工業日動工業アイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,867-28,74332,8111,7262,090 -733 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
光源色昼白色昼白色昼白色---
電圧(V)100100/200100/200---
色温度(K)500050005000---
口金E26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト