17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量セーフティーシューズ AZ51649

通常単価(税別)
4,322
税込単価
4,754
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS L級相当の先芯樹脂入りで超軽量です・ジャガード風の凸凹メッシュ素材を飼料することによ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
23.5
4548413823039
174-8451
1個
24
4548413823046
174-8525
1個
25.5
4548413820724
174-8520
1個
26
4548413820731
175-0044
1個
26.5
4548413820748
174-8498
1個
27
4548413820755
174-8487
1個
28
4548413820762
174-8514
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,322
( 4,754 )
1日目
4,322
( 4,754 )
1日目
4,322
( 4,754 )
1日目
4,322
( 4,754 )
1日目
4,322
( 4,754 )
1日目
4,322
( 4,754 )
1日目
4,322
( 4,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS L級相当の先芯樹脂入りで超軽量です
・ジャガード風の凸凹メッシュ素材を飼料することにより通気性があります
【用途】
・軽作業に
【材質】
・素材:合成皮革+ナイロンメッシュ
・底:EVA+合成底
・先芯:樹脂
・中敷き ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量セーフティーシューズ AZ51649のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量セーフティーシューズ AZ51649
作業靴コックシューズ
セーフティシューズTULTEX
高性能セーフティシューズ
衛生長靴 ブラック
衛生長靴ホワイト
メーカーアイトスアイトスアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格4,3224,6304,950 -6,077 -4,3004,134
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し--規格無し規格無し
形状短靴短靴短靴短靴長靴長靴
耐油性なしありなしありありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト