ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動アシスト台車 ダンディアシスター(固定ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
398,355369,474
税込単価
438,191406,421
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です・押しても引いても電動アシストが自動的...

詳細を確認
  • ハンドル高さ(mm)
    988
  • 高さ(mm)
    218
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600
  • JANコード
    4580132432888
  • 質量(g)
    36000.0
  • トラスココード
    208-2536
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • タイプ
    固定ハンドル
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 搭載バッテリー
    Li-ion14.4V/2.5h
  • 走行速度(km/h)無負荷
    3.0~4.2
  • 対応最大傾斜角度(°)
    約1(屋内水平運搬)
  • 適合最大傾斜角度(°)
    約1(屋内水平運搬)

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

UDA-LS-AST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UDA-LS-ASTの仕様・寸法情報

ハンドル高さ(mm)
988
高さ(mm)
218
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
JANコード
4580132432888
質量(g)
36000.0
トラスココード
208-2536
材質1
フレーム:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
タイプ
固定ハンドル
均等荷重(kg)
300
搭載バッテリー
Li-ion14.4V/2.5h
走行速度(km/h)無負荷
3.0~4.2
対応最大傾斜角度(°)
約1(屋内水平運搬)
適合最大傾斜角度(°)
約1(屋内水平運搬)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UDA-LS-AST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398,355369,474
( 406,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です
・押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます
・坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます
・高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます
・音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます
【用途】
・工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アシスト台車 ダンディアシスター(固定ハンドルタイプ)の型番UDA-LS-ASTのページです。 型番UDA-LS-ASTに関する仕様情報を記載しております。
電動アシスト台車 ダンディアシスター(固定ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アシスト台車 ダンディアシスター(固定ハンドルタイプ)
電動アシスト台車 ダンディアシスター(2段テーブルタイプ)
バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動タイプ)
バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動1tタイプ)
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYサカエ大阪タイユー
通常価格398,355458,360596,540987,17076,848 -134,738 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目3日目8日目
ハンドル高さ(mm)9889099351140--
高さ(mm)218218305405--
長さ(mm)900900----
幅(mm)600600----
JANコード4580132432888458013243290145801324398564580132439849--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト