17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴あきコーン 反射ホワイト

通常単価(税別)
4,2253,356
税込単価
4,6483,692
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます・水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流さ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    360
  • JANコード
    4968124218076
  • 質量(g)
    3100
  • トラスココード
    567-9671
  • 材質1
    PVC
  • 反射ホワイト、ホワイト
  • 差込口カット有無
  • 材質2
    ゴム

型番:

CHR-700WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHR-700WHの仕様・寸法情報

高さ(mm)
700
幅(mm)
360
JANコード
4968124218076
質量(g)
3100
トラスココード
567-9671
材質1
PVC
反射ホワイト、ホワイト
差込口カット有無
材質2
ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHR-700WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2253,356
( 3,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます
・水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです
・中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です
・従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します
・柔軟性に優れていて割れづらいです
【用途】
・立入禁止標示や車両、人の誘導
【材質】
・PVC
・ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴あきコーン 反射ホワイトの型番CHR-700WHのページです。 型番CHR-700WHに関する仕様情報を記載しております。
穴あきコーン 反射ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴あきコーン 反射ホワイト
コーン用サインキャップ
穴あきコーン 反射 PVC
カーボーイ PVCコーン700
ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)
ジャンボコーン レッド/ホワイト
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイミツギロン工業日本緑十字社
通常価格4,2251,1303,6802,727 -1,026 -13,877
通常出荷日1日目1日目9日目1日目〜1日目2日目
高さ(mm)700410----
幅(mm)360約280----
JANコード4968124218076-----
質量(g)3100350.00031003500.0--
トラスココード567-9671-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト