17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AP 2W COB 充電式 フォールディング ワークライト WL796

通常単価(税別)
2,828
税込単価
3,111
通常出荷日:1日目

【特長】・COBとLEDを搭載した、充電式の作業用LEDライトです・先端部のLEDで、ハンドライトとし...

詳細を確認
  • JANコード
    2005000007965
  • 質量(g)
    209.0
  • トラスココード
    253-4824

型番:

2005000007965
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2005000007965の仕様・寸法情報

JANコード
2005000007965
質量(g)
209.0
トラスココード
253-4824
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2005000007965
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,828
( 3,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COBとLEDを搭載した、充電式の作業用LEDライトです
・先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます
・COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です
・COBライトは、赤色点灯、点滅もできます
・ライト点灯時、インジケーターランプで充電状況を確認できます
・本体ハンドル部底面には、マグネットとフックが付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP 2W COB 充電式 フォールディング ワークライト WL796の型番2005000007965のページです。 型番2005000007965に関する仕様情報を記載しております。
AP 2W COB 充電式 フォールディング ワークライト WL796のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AP 2W COB 充電式 フォールディング ワークライト WL796
AP 5W COB 充電式 薄型ワークライト WL785
5W COB 充電式ワークライト WL724
REDLITHIUM USB 充電式ワークライト
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト トリプルヘッド
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)FENIXLIGHTGROZ
通常価格2,8283,5387,04312,80214,61612,692
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目19日目
JANコード20050000079652005000007859----
質量(g)209.0250.0286.000---
トラスココード253-4824253-6432201-2248---
よく一緒に購入される商品

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト