17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

交換式スライド式ブラシ 取付ブラシ【4個入り】

通常単価(税別)
4,232
税込単価
4,655

【特長】・着脱式でブラシ交換が簡単です・異なる番手のブラシを組み合わせることが...

詳細情報を確認する
  • 高さ (mm)
    45
  • 全長 (mm)
    20
  • 毛丈 (mm)
    42
  • 材質
    砥粒入りナイロン
  • 質量 (g)
    36.000
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    線径

    (mm)

    粒度

    (#)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    0.6
    320
    4589761398008
    255-7635
    1パック

    4個入り

    0.9
    240
    4589761398015
    255-7633
    1パック

    4個入り

    1.0
    180
    4589761398022
    255-7636
    1パック

    4個入り

    1.2
    80
    4589761398039
    255-7634
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,232
    ( 4,655 )
    1日目
    4,232
    ( 4,655 )
    1日目
    4,232
    ( 4,655 )
    1日目
    4,232
    ( 4,655 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・着脱式でブラシ交換が簡単です
    ・異なる番手のブラシを組み合わせることができます
    ・熱融着でブラシを束ねています
    ・軽量で抜けにくい設計です
    【材質】
    ・砥粒入りナイロン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    交換式スライド式ブラシ 取付ブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交換式スライド式ブラシ 取付ブラシ
    カシメ結束式ナイロン軸付筒型ブラシ
    カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ
    鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
    ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
    カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ
    メーカーTANQESTSUN POWERSUN POWERミスミミスミSUN POWER
    通常価格4,232843701 -340400723
    通常出荷日1日目5日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
    高さ(mm)45-----
    全長(mm)20-----
    毛丈(mm)42-----
    材質砥粒入りナイロン-----
    質量(g)36.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト