ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段ロールカート ミニ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
30,49525,445
税込単価
33,54527,990

【特長】・ワークショップでの使用に適したコンパクトサイズです・ドライバーやプラ...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    539-0640
  • JANコード
    4547230154494
  • 質量(g)
    16000.0
  • 材質1
    スチール鋼

型番:

BAH1470K1KPSP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAH1470K1KPSPの仕様・寸法情報

トラスココード
539-0640
JANコード
4547230154494
質量(g)
16000.0
材質1
スチール鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAH1470K1KPSP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,49525,445
( 27,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークショップでの使用に適したコンパクトサイズです
・ドライバーやプライバーなどの収納に便利なサービスホール付きです
・傷のつきにくい高品質パウダーコーティング塗装です
・厚み2.3mmの堅牢ボディです
・BAHCOオレンジで視認性抜群です
【用途】
・工具の収納、作業時の保管用に
・工場だけではなく店舗やインテリアとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段ロールカート ミニの型番BAH1470K1KPSPのページです。 型番BAH1470K1KPSPに関する仕様情報を記載しております。
3段ロールカート ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段ロールカート ミニ
ワゴン メタルミニ
重量型ブックラックワゴン3段
W3A-P4606 W3型 ワゴン
W3A-P6107 W3型 ワゴン
W3A-P4610 W3型 ワゴン
メーカーバーコアズワン林製作所キャニオンキャニオンキャニオン
通常価格30,49510,78045,21364,40775,42083,007
通常出荷日1日目1日目19日目11日目11日目11日目
トラスココード539-0640-----
JANコード4547230154494-----
質量(g)16000.0-----
材質1スチール鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト