ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

USB-ACアダプター

通常単価(税別)
2,592
税込単価
2,851
通常出荷日:1日目

【特長】・合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプ...

詳細を確認

型番:

USB-AC100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

USB-AC100の仕様・寸法情報

JANコード
4901087187782
コンセント数
2個口
質量(g)
52.000
トラスココード
168-0674

型番リスト

表示件数
型番
USB-AC100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,592
( 2,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです
・USBポートを2個搭載でスマートフォンなら2台同時充電も可能です
※2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります
・各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です
・電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用し、コンパクトサイズで持ち運びに便利です
・世界で使えるAC100~240V入力対応で海外旅行にも最適です。※別途変換プラグが必要です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB-ACアダプターの型番USB-AC100のページです。 型番USB-AC100に関する仕様情報を記載しております。
USB-ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB-ACアダプター
バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R
ACアダプターUECシリーズ
USB PD対応AC充電器(USB TypeCケーブル一体型)
AC-DCマルチアダプター 2A
AC-DCマルチアダプター 1A
メーカーELPA朝日電器アイ・オー・データ機器ユニファイブサンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格2,5922,31027,5853,4442,688 -2,688 -
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード4901087187782-----
コンセント数2個口-----
質量(g)52.000-----
トラスココード168-0674-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト