17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NSウエス

通常単価(税別)
3,459
税込単価
3,805
通常出荷日:1日目

【特長】・白ウエスなので、油・塗料の染み込み具合がわかりやすい・洗濯済で、細かい繊維くずが出にくい・吸...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    182-9804
  • 材質1
    綿

型番:

NST000004
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NST000004の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
質量(g)
2000.0
トラスココード
182-9804
材質1
綿

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NST000004
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,459
( 3,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白ウエスなので、油・塗料の染み込み具合がわかりやすい
・洗濯済で、細かい繊維くずが出にくい
・吸水力・脱脂力が抜群です
【用途】
・印刷・塗装・自動車整備・鉄鋼・造船工場など
【材質】
・綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NSウエスの型番NST000004のページです。 型番NST000004に関する仕様情報を記載しております。
NSウエスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NSウエス
長期保存用WETタオル 7年
キクロン こども用アワスター あお
キクロン アワスター ふつう B
コンフォートサービスペーパータオル
ヘイコー ゾウキン 10枚入
メーカーナカシマ製品小津産業キクロンキクロンアズワンシモジマ
通常価格3,45919,0084466118,937672
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目6日目
シートサイズ(mm)-----
質量(g)2000.0-----
トラスココード182-9804-----
材質1綿-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト