17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

通常単価(税別)
24,44523,403
税込単価
26,89025,743
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・部屋全体をムラなく暖め、温風を出さないので空気を汚さない、ウェーブ型オイルヒーターです・24...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576438735
  • トラスココード
    354-0276
  • 質量(g)
    8400.0
  • 材質1
    スチール
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 本体寸法(mm)奥行
    370
  • 本体寸法(mm)高さ
    670
  • 本体寸法(mm)幅
    256
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    1200
  • 暖房目安コンクリート
    ~4.5畳
  • 暖房目安木造
    ~3畳

型番:

IWHD-1208M-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IWHD-1208M-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4967576438735
トラスココード
354-0276
質量(g)
8400.0
材質1
スチール
電源コード長さ(m)
1.6
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
670
本体寸法(mm)幅
256
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
1200
暖房目安コンクリート
~4.5畳
暖房目安木造
~3畳

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IWHD-1208M-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,44523,403
( 25,743 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部屋全体をムラなく暖め、温風を出さないので空気を汚さない、ウェーブ型オイルヒーターです
・24時間入切タイマー搭載で、お出かけ前にセットしてお部屋を暖められる入タイマーと、切り忘れの心配がいらない切タイマー付です
・エコモード搭載
・室温を検知して出力を切り替えるので、通常運転と比較して省電力運転が可能です
・温風が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です
・弱・中・強・エコの4モード切替が可能。室温調節は10℃~28℃の範囲で設定できます
・お子様のいたずら事故などを防ぐための、チャイルドロック付で安心です
【用途】
・寒さ対策に
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付の型番IWHD-1208M-Bのページです。 型番IWHD-1208M-Bに関する仕様情報を記載しております。
ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付
デスクパネルヒーター
加湿セラミックファンヒーター
95型/150~490型用 オイルゲージ
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマダイケンDENSODENSO
通常価格24,44510,59429,6302,525 -57,018 -99,465
通常出荷日4日目3日目4日目4日目1日目〜1日目
JANコード49675764387354967576672061----
トラスココード354-0276573-3775----
質量(g)8400.01700.05500.0---
材質1スチールポリエステル----
電源コード長さ(m)1.61.51.8---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト