17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4

通常単価(税別)
408,281
税込単価
449,109
通常出荷日:8日目

【特長】・ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです・錆や衝撃に強い71L大型ステン...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    947
  • 吐出圧力(MPa)
    5
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    5.0/5.0
  • 幅(mm)
    528
  • 給水方式
    水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
  • JANコード
    4589413150725
  • トラスココード
    609-6550
  • 電源(V)
    200
  • タイプ
    モーター式 200V水タンク付
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    24/28
  • 高さ(mm)
    715
  • 質量(g)
    92000.0
  • モーター出力(kW)
    3.7
  • 水タンク容量(L)
    71

型番:

SBR-3005-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBR-3005-4の仕様・寸法情報

奥行(mm)
947
吐出圧力(MPa)
5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
5.0/5.0
幅(mm)
528
給水方式
水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
JANコード
4589413150725
トラスココード
609-6550
電源(V)
200
タイプ
モーター式 200V水タンク付
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
24/28
高さ(mm)
715
質量(g)
92000.0
モーター出力(kW)
3.7
水タンク容量(L)
71

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBR-3005-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408,281
( 449,109 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです
・錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です
・ブレーキ付の大型車輪付です
・移動・運搬に便利な1点吊りフック付です
・外部からの吸水にも対応可能です
・衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています
・別置きの水タンクからの吸水も可能です
・建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です
【用途】
・建設機械・車輛洗浄に
・解体現場の粉塵抑制に
・大型トラックなどの運搬車両の洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4の型番SBR-3005-4のページです。 型番SBR-3005-4に関する仕様情報を記載しております。
モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4
モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4
モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4
モーター式200V高圧洗浄機
エンジン式 高圧洗浄機
モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格408,281420,938412,5002,514,3751,465,7141,181,217
通常出荷日8日目8日目8日目8日目22日目8日目
奥行(mm)9479479471152840894
吐出圧力(MPa)5-7.832.05020.0(204)
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.014.7/14.7-32.0--
幅(mm)528528528718780774
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)-水道直結式水道直結タイプ(自吸式も対応可)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト