17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

業務用レイシス忌避テープ

通常単価(税別)
6,346
税込単価
6,981

【特長】・特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を...

詳細情報を確認する
  • 厚さ (mm)
    0.1
  • 長さ (m)
    10
  • 幅 (mm)
    30
  • 質量 (g)
    120.000
  • 材質1
    本体:ポリエチレン
  • 材質2
    有効成分/トランスフルトリン(ピレスロイド系)
  • JANコード
    4962074016270
  • トラスココード
    573-9914

型番:

KHT3010
解除
    数量:

    KHT3010の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    0.1
    長さ(m)
    10
    幅(mm)
    30
    質量(g)
    120.000
    材質1
    本体:ポリエチレン
    材質2
    有効成分/トランスフルトリン(ピレスロイド系)
    JANコード
    4962074016270
    トラスココード
    573-9914
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KHT3010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,346
    ( 6,981 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮
    【用途】
    ・工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    業務用レイシス忌避テープの型番KHT3010のページです。 型番KHT3010に関する仕様情報を記載しております。
    業務用レイシス忌避テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    業務用レイシス忌避テープ
    ムシポン用捕虫テープカートリッジ
    業務用 出ちゃい缶
    業務用"電撃!蚊チッと"
    業務用バルサン PCジェットA
    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
    メーカー萩原工業朝日産業ハタヤリミテッドハタヤリミテッドLECアース製薬
    通常価格6,3461,227 -3,09611,1008,3601,886
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
    厚さ(mm)0.1-----
    -----
    長さ(m)10-----
    幅(mm)30-----
    質量(g)120.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました