17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4

通常単価(税別)
420,938
税込単価
463,032
通常出荷日:8日目

【特長】・ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです・錆や衝撃に強い71L大型ステン...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    947
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    14.7/14.7
  • 幅(mm)
    528
  • 給水方式
    水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
  • JANコード
    4589413150756
  • トラスココード
    609-6153
  • 電源(V)
    200
  • タイプ
    モーター式 200V水タンク付
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    12/14
  • 高さ(mm)
    715
  • 質量(g)
    92000.0
  • モーター出力(kW)
    3.7
  • 水タンク容量(L)
    71

型番:

SBR-1315-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBR-1315-4の仕様・寸法情報

奥行(mm)
947
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
14.7/14.7
幅(mm)
528
給水方式
水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
JANコード
4589413150756
トラスココード
609-6153
電源(V)
200
タイプ
モーター式 200V水タンク付
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
12/14
高さ(mm)
715
質量(g)
92000.0
モーター出力(kW)
3.7
水タンク容量(L)
71
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBR-1315-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420,938
( 463,032 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです
・錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です
・ブレーキ付の大型車輪付です
・移動・運搬に便利な1点吊りフック付です
・外部からの吸水にも対応可能です
・衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています
・別置きの水タンクからの吸水も可能です
・建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です
【用途】
・造船所の機械設備の洗浄に
・改修工事の外壁洗浄に
・トラクターの洗浄に
・船底の洗浄作業に
・木材の皮剥ぎと洗浄に
・工業用部品製造機械の部品の洗浄に
・太陽光パネルの洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4の型番SBR-1315-4のページです。 型番SBR-1315-4に関する仕様情報を記載しております。
モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4
モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4
100V高圧洗浄機 SH-0807-2 ポータブルタイプ
エンジン式 高圧洗浄機
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格420,938408,281128,1251,465,7142,767,5001,350,000
通常出荷日8日目8日目1日目22日目22日目22日目
奥行(mm)947947380840760887
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.75.0/5.06.0/6.0---
幅(mm)5285282657801227744
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)自吸式・水道直結方式水道直結式自吸式自吸式
JANコード458941315075645894131507254589413150510458941315093045894131514704589413150909

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト