17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツ

通常単価(税別)
32,009
税込単価
35,210
通常出荷日:4日目

【特長】・EN1822規格 H13グレードHEPAフィルターです

  • JANコード
    5711145180834
  • トラスココード
    244-3690
  • 質量(g)
    682.000
  • 適合機種
    VL500 35L

型番:

107409006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107409006の仕様・寸法情報

JANコード
5711145180834
トラスココード
244-3690
質量(g)
682.000
適合機種
VL500 35L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
107409006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,009
( 35,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN1822規格 H13グレードHEPAフィルターです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用オプションパーツの型番107409006のページです。 型番107409006に関する仕様情報を記載しております。
掃除機用オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用オプションパーツ
産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)
業務用ウェット&ドライ真空掃除機(乾湿両用)_パーツ
掃除機用オプションパーツ ベンディングパイプ
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー用オプション
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャートラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,009494,7024,433 -4,810770 -1,725 -
通常出荷日4日目8日目4日目1日目19日目1日目〜
JANコード57111451808345711145001580----
トラスココード244-3690453-3101----
質量(g)682.00066000.0----
適合機種VL500 35L-S2 L40LC100V---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト