ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイレントグラインダー

通常単価(税別)
38,90037,557
税込単価
42,79041,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・低速・高トルクタイプ・低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!・サイレントダイグラインダー ...

詳細を確認
  • トラスココード
    348-3911
  • チャック内径(mm)
    6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 全長(mm)
    173
  • 排気
    後方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.15
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4300
  • JANコード
    4562137343765
  • 質量(g)
    495.000

ご注意

  • 安全保護具を着用してください。
  • 研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。

型番:

TN-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TN-1の仕様・寸法情報

トラスココード
348-3911
チャック内径(mm)
6
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
173
排気
後方
空気消費量([[M3]]/min)
0.15
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4300
JANコード
4562137343765
質量(g)
495.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,90037,557
( 41,313 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速・高トルクタイプ
・低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!
・サイレントダイグラインダー Φ6
・モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです
【用途】
・ダイカストの研磨に
・金型研磨に
・パイプなど内面研磨に

ご注意

  • 安全保護具を着用してください。
  • 研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレントグラインダーの型番TN-1のページです。 型番TN-1に関する仕様情報を記載しております。
サイレントグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレントグラインダー
エアーグラインダー
ペンシルグラインダー
エアグラインダー ストレートタイプ
ストレートグラインダー(研削砥石用)
エアストレート ミゼットグラインダー
メーカーオフィスマインTONEユタニMRA瓜生製作ヨコタ工業
通常価格38,90013,93037,667 -18,74646,068 -21,511 -
通常出荷日19日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目
トラスココード348-3911-----
チャック内径(mm)6-----
ホース取付口Rc1/4-----
全長(mm)173-----
排気後方-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト