17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール"サンタイガーテモートリール"

通常単価(税別)
43,93837,501
税込単価
48,33241,251
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電源のそばにリールを置いて、コンセントだけを引き出して使用できるタイプです。・電線の溶解・焼...

詳細を確認
  • 温度センサー
  • 通電ランプ
  • 接地端子
  • 2P・3P兼用プラグ
  • 漏電遮断器仕様
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • JANコード
    4930510207650
  • トラスココード
    851-3824
  • 質量(g)
    9000.0
  • 定格電流(A)
    5
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    30+3
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2
  • コンセント仕様個数
    3
  • コンセント仕様定格
    2P・15A・125Vアース付
  • 電線種
    VCTソフトムケーブル
  • コンセント仕様形状
    [[三相1]]

型番:

GB-130K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GB-130Kの仕様・寸法情報

温度センサー
通電ランプ
接地端子
2P・3P兼用プラグ
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
JANコード
4930510207650
トラスココード
851-3824
質量(g)
9000.0
定格電流(A)
5
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
30+3
電線仕様太さ([[MM2]])
2
コンセント仕様個数
3
コンセント仕様定格
2P・15A・125Vアース付
電線種
VCTソフトムケーブル
コンセント仕様形状
[[三相1]]

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GB-130K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,93837,501
( 41,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源のそばにリールを置いて、コンセントだけを引き出して使用できるタイプです。
・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付:巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると怒る電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
・回転式防塵キャップ:キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぎます。
・ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式です。
・フック付:ケーブルの落下を防ぎます。
・フレーム:本体を立てたままでも、うつ伏せにしてでも使用できます。
【用途】
・生産工場、イベントで各種100V機器使用の電源に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール"サンタイガーテモートリール"の型番GB-130Kのページです。 型番GB-130Kに関する仕様情報を記載しております。
コードリール"サンタイガーテモートリール"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール"サンタイガーテモートリール"
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格43,93810,40620,88370,43528,000 -13,931
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
温度センサー--
通電ランプ
接地端子---
2P・3P兼用プラグ-----
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用--漏電過負荷短絡保護兼用型漏電地絡保護専用型-

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト