17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムジムアンダーカウンター

通常単価(税別)
6,229
税込単価
6,852
通常出荷日:4日目

【特長】・オフィスや厨房のカウンター下に収まるように設計されたゴミ箱です・従来のSlim Jimの特長...

詳細を確認
  • JANコード
    0086876237672
  • トラスココード
    195-6057
  • 質量(g)
    3500
  • 高さ(mm)
    663
  • ブルー
  • 奥行(mm)
    565
  • 間口(mm)
    284

型番:

RM2026699BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM2026699BLの仕様・寸法情報

JANコード
0086876237672
トラスココード
195-6057
質量(g)
3500
高さ(mm)
663
ブルー
奥行(mm)
565
間口(mm)
284
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM2026699BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,229
( 6,852 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや厨房のカウンター下に収まるように設計されたゴミ箱です
・従来のSlim Jimの特長をそのままに、開口部に大きく角度をつけることで、カウンターから引き出すことなくごみを捨てることができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムジムアンダーカウンターの型番RM2026699BLのページです。 型番RM2026699BLに関する仕様情報を記載しております。
スリムジムアンダーカウンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムジムアンダーカウンター
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
スリムジムコンテナ (通気孔付)
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格6,22950,64522,76213,285 -27,9388,766
通常出荷日4日目1日目2日目1日目〜4日目2日目
JANコード0086876237672-----
トラスココード195-6057-----
質量(g)3500-35005600.05500.01900.0
高さ(mm)663-76280032153
ブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト