ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル エコスマート【42個入り】

通常単価(税別)
6,9234,872
税込単価
7,6155,359
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・紙パッケージで使用プラスチック量を約30%削減・小判サイズだから、一般的な中判サイズと比較し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペーパータオル
  • シートタイプ
    小判
  • シートサイズ (mm)
    170×210
  • 枚数 (枚)
    200
  • パック数
    42
  • JANコード
    4902011826715
  • トラスココード
    436-2108
  • 質量(g)
    9800.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

823671
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (42個入り)

823671の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパータオル
シートタイプ
小判
シートサイズ(mm)
170×210
枚数(枚)
200
パック数
42
JANコード
4902011826715
トラスココード
436-2108
質量(g)
9800.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
823671
最小発注数量
1パック

42個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9234,872
( 5,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙パッケージで使用プラスチック量を約30%削減
・小判サイズだから、一般的な中判サイズと比較して使用する資源と使用後のゴミ量を削減
・回収原材料を100%使用したFSC認証
【用途】
・手拭き・拭き取り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル エコスマートの型番823671のページです。 型番823671に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル エコスマートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル エコスマート
ペーパータオル エコセレクト
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
エルヴェールペーパータオル エコスマート
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
キレイハンドタオル
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格6,9236,3887,6576,7339,84613,080
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目9日目
商品タイプペーパータオルペーパータオル--ペーパータオルペーパータオル
シートタイプ小判小判--小判-
シートサイズ(mm)170×210170×210-170×210170×210201×213
枚数(枚)200200--400400
パック数4242--4236

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト