17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロングタオル ポリ包装【900個入り】

通常単価(税別)
12,72614,181特別価格
税込単価
13,99915,599特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・十分な強度があるため毛羽立ちにくく、丈夫で長持ちします・吸収性が高く、水や油を素早く吸収しま...

詳細を確認
  • 材質1
    パルプ+ポリプロピレン
  • ケース入数
    18
  • シートサイズ(mm)
    340×350
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
425-1071
4902011826524
5500.0
1パック

900個入り

425-1080
4902011826531
6600
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,7269,813
( 10,794 )
4日目
14,18110,784
( 11,862 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度があるため毛羽立ちにくく、丈夫で長持ちします
・吸収性が高く、水や油を素早く吸収します
【用途】
・拭き取り・異物混入防止対策に
【材質】
・パルプ+ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングタオル ポリ包装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングタオル ポリ包装
プロワイプストロングタオルE50
エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166
プロワイプ ストロングタオル
ADCLEAN ナノクロス ホルダー 中型用
クレシアカウンタークロス
メーカーエリエールエリエール三商エリエールガードナーケニス
通常価格12,726-9,280 -15,30010,409 -15,85121,318
通常出荷日4日目1日目〜2日目1日目5日目7日目〜
材質1パルプ+ポリプロピレンパルプ、ポリプロピレン----
ケース入数18-----
シートサイズ(mm)340×350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト