ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル エコセレクト【42個入り】

通常単価(税別)
6,3884,497
税込単価
7,0274,947
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです・ムダのない手のひらサイズで使いやすいです・手...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペーパータオル
  • シートタイプ
    小判
  • シートサイズ (mm)
    170×210
  • 枚数 (枚)
    200
  • パック数
    42
  • JANコード
    4902011704136
  • トラスココード
    391-0008
  • 質量(g)
    8700.0
  • 材質1
    再生紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21000700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (42個入り)

21000700の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパータオル
シートタイプ
小判
シートサイズ(mm)
170×210
枚数(枚)
200
パック数
42
JANコード
4902011704136
トラスココード
391-0008
質量(g)
8700.0
材質1
再生紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
21000700
最小発注数量
1パック

42個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3884,497
( 4,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙を使用した環境にやさしいペーパータオルです
・ムダのない手のひらサイズで使いやすいです
・手拭きはもちろん、ちょい拭きなら小判サイズで十分です
・経済的な小判サイズの為、コスト削減になります
【用途】
・手拭き
・拭き取り
・清掃
【材質】
・再生紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル エコセレクトの型番21000700のページです。 型番21000700に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル エコセレクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル エコセレクト
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
キレイハンドタオル
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
ペーパータオル エコセレクト 中判
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格6,3889,8467,65713,0808,2578,104
通常出荷日1日目9日目1日目9日目9日目9日目
商品タイプペーパータオルペーパータオル-ペーパータオルティシュペーパータオル
シートタイプ小判小判---中判
シートサイズ(mm)170×210170×210-201×213197×207230×210
枚数(枚)200400-400300200
パック数4242-361235
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト