17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットホルダー

通常単価(税別)
2,499
税込単価
2,749
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンディライト用のヘルメットホルダーです・単4・単3仕様のハンディライトを取り付け可能です・...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654045956
  • トラスココード
    250-5584
  • 奥行(mm)
    56
  • 高さ(mm)
    86
  • 幅(mm)
    46
  • 質量(g)
    41.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 適合機種
    ハンディライト(径12~33mm)

ご注意

  • ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。

型番:

HH-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH-02の仕様・寸法情報

JANコード
4950654045956
トラスココード
250-5584
奥行(mm)
56
高さ(mm)
86
幅(mm)
46
質量(g)
41.000
材質1
プラスチック
適合機種
ハンディライト(径12~33mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HH-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,499
( 2,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディライト用のヘルメットホルダーです
・単4・単3仕様のハンディライトを取り付け可能です
・ハンディライト用のヘルメットホルダーです
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットホルダーの型番HH-02のページです。 型番HH-02に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットホルダー
'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ
充電式キーライト
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
赤色LED搭載ヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格2,4994,3276,4502,76815,0002,779
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード495065404595649506540520154950654048360-49506540477384950654051988
トラスココード250-5584645-3662535-6416-353-8706651-7647
奥行(mm)5631.840.5-4042.8
高さ(mm)864245.5-4545.5
幅(mm)4645.469.4-7066.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト