17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル スマートタイプ(シングル)【25個入り】

通常単価(税別)
7,6576,693
税込単価
8,4237,362
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パルプ100%なので手拭きに最適です・食材に触れる場合や、調理器具の拭き取りにも安全にお使い...

詳細を確認
  • ホワイト
  • JANコード
    4902011705270
  • トラスココード
    160-2593
  • 質量(g)
    10700.0
  • 材質1
    パルプ100%
  • ケース入数
    250枚×25パック
  • シートサイズ(mm)
    230×248

型番:

703527
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

703527の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4902011705270
トラスココード
160-2593
質量(g)
10700.0
材質1
パルプ100%
ケース入数
250枚×25パック
シートサイズ(mm)
230×248
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
703527
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6576,693
( 7,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルプ100%なので手拭きに最適です
・食材に触れる場合や、調理器具の拭き取りにも安全にお使いいただけます
・軽量化によりごみの減量化にもつながります
・吸油性が高く、様々な用途に使えます
【用途】
・食材の水分や油の吸収に
・食器や調理器具のふき取りに
・調理台や水回りの清掃用途に
【材質】
・パルプ100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル スマートタイプ(シングル)の型番703527のページです。 型番703527に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
キレイハンドタオル
ディスペンサー 中判M型
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
エルヴェールペーパータオル エコスマート
ペーパータオル エコセレクト
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格7,65713,08023,1679,8466,7336,388
通常出荷日1日目9日目4日目9日目1日目1日目
ホワイト前面 ホワイト、背面 ブラウン(スケルトン)-ホワイト-
JANコード490201170527049020118235094902011799910490201111541349020117051194902011704136
トラスココード160-2593349-5067425-1070689-6748146-5536391-0008
質量(g)10700.0120005400930097008700.0
材質1パルプ100%パルプ100%ABS樹脂パルプ100%-再生紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト