17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットリストバンド

通常単価(税別)
5,4595,072
税込単価
6,0055,579
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・強力なマグネットによりビスやネジ、ナットなどの細かいパーツを手元に保持できます・バンド部はマ...

詳細を確認
  • JANコード
    0092644558955
  • トラスココード
    251-1379
  • 幅(mm)
    102
  • 質量(g)
    108.9
  • 材質1
    マグネット:レアアースマグネット
  • 材質2
    バンド:1680デニール防弾繊維
  • マグネット寸法(mm)
    85×95

型番:

55895
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55895の仕様・寸法情報

JANコード
0092644558955
トラスココード
251-1379
幅(mm)
102
質量(g)
108.9
材質1
マグネット:レアアースマグネット
材質2
バンド:1680デニール防弾繊維
マグネット寸法(mm)
85×95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
55895
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4595,072
( 5,579 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なマグネットによりビスやネジ、ナットなどの細かいパーツを手元に保持できます
・バンド部はマジックテープ式のためさまざまな手首の太さにフィットします
・表面は防弾繊維素材で耐久性が高く、裏面はメッシュ素材で通気性を確保しています
【用途】
・パーツの携帯、保持に
【材質】
・マグネット:レアアースマグネット
・バンド:1680デニール防弾繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットリストバンドの型番55895のページです。 型番55895に関する仕様情報を記載しております。
マグネットリストバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットリストバンド
ツールトート Tradesman Pro
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
ショルダーポーチ Tradesman Pro
トートタイプツールバッグ
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格5,45923,39518,66117,65421,50775,310
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード009264455895500926445546290092644554759009264455466700926445546360092644554735
トラスココード251-1379251-3033251-3044251-3025103-1911251-3035
幅(mm)102222356127254554
質量(g)108.92460.02260.01680.0272015950.0
材質1マグネット:レアアースマグネット1680デニール防弾繊維1680デニール防弾繊維1680デニール防弾繊維キャンバス地本体:1680デニール防弾繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト