17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレックスシャフト

通常単価(税別)
7,4125,110
税込単価
8,1535,621
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・狭いところでの作業や精密作業に使用します・ハイスピードロータリーツールの先端に取り付けて使用...

詳細を確認
  • 適合機種
    3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28
  • JANコード
    0000346803136
  • トラスココード
    425-8499
  • 質量(g)
    275.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 全長(mm)
    1070
  • 最小曲げ半径 (mm)
    127

型番:

225AJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

225AJの仕様・寸法情報

適合機種
3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28
JANコード
0000346803136
トラスココード
425-8499
質量(g)
275.000
材質1
ポリアミド樹脂
全長(mm)
1070
最小曲げ半径(mm)
127
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
225AJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4125,110
( 5,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・狭いところでの作業や精密作業に使用します
・ハイスピードロータリーツールの先端に取り付けて使用
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・ドライバーキャップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスシャフトの型番225AJのページです。 型番225AJに関する仕様情報を記載しております。
フレックスシャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスシャフト
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
ペン型ミニルーター フィーノ
シェーピングホイール(切削)
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000
ミニルーター用専用シャフト
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュプロクソン
通常価格7,41216,47010,2604,92212,1501,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28-----
JANコード0000346803136871036406496087103640801130080596011574--
トラスココード425-8499433-2792114-4868194-9064--
質量(g)275.000455.000105.0008.000455.000-
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂-ポリアミド樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト