17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用

通常単価(税別)
33,32631,829
税込単価
36,65935,012
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲の微生物に短時間で効果がある速乾性手指消毒剤・保湿成分配合・消防法上の危険物に該当しな...

詳細を確認
  • トラスココード
    581-5751
  • 奥行(mm)
    302
  • 高さ(mm)
    287
  • 幅(mm)
    302
  • 容量(ml)
    20000
  • JANコード
    4987010141540
  • 質量(g)
    19100.0
  • 材質1
    有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
  • 材質2
    その他の成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、
  • タイプ
    原液使用
  • 材質3
    他2成分含有

型番:

14154
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14154の仕様・寸法情報

トラスココード
581-5751
奥行(mm)
302
高さ(mm)
287
幅(mm)
302
容量(ml)
20000
JANコード
4987010141540
質量(g)
19100.0
材質1
有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
材質2
その他の成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、
タイプ
原液使用
材質3
他2成分含有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14154
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,32631,829
( 35,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の微生物に短時間で効果がある速乾性手指消毒剤
・保湿成分配合
・消防法上の危険物に該当しない商品です
【用途】
・手指・皮膚の洗浄・消毒
・適量を手に取り、指先までまんべんなく擦り込んでください
【材質】
・有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
・その他の成分:エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用の型番14154のページです。 型番14154に関する仕様情報を記載しております。
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用
オートディスペンサー セット
アルボナース スパウトパウチ
自動手指消毒器 アルボース S-2A
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
クリーンリキッド ディスペンサー
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースアルボース
通常価格33,32611,9021,46724,49837,4934,318
通常出荷日1日目1日目1日目8日目5日目9日目
トラスココード581-5751206-7312411-3512836-9625-621-4289
奥行(mm)302103240--91
高さ(mm)287251---215
幅(mm)302134170--116
容量(ml)20000500900---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト