17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ミリタリー)

通常単価(税別)
4,2548,162特別価格
税込単価
4,6798,978特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです・CAMO ...

詳細を確認
  • 幅(m)
    1.5
  • ウッドランド
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3
1030.0
855-0380
1個
6
1980.0
855-0381
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2543,442
( 3,786 )
4日目
8,1626,609
( 7,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです
・CAMO SYSTEMS社のネットの中で最も軽量なシリーズです
・UV加工がされており長寿命です
・長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません
・ウォータープルーフです
・カットの幅が広いブロードリーフタイプです
・頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです
【用途】
・野積み荷物のカモフラージュに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ミリタリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ミリタリー)
カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ウルトラライト)
からすネット
養生ネット
防護ネット
万能ネット
メーカーCAMO SYSTEMSCAMO SYSTEMSエスコエスコミスミユタカメイク
通常価格4,254-4,299 -6,007 -6,300 -2,0442,562 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目
幅(m)1.51.5----
ウッドランドウッドランド----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト