17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ウルトラライト)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
4,4085,789特別価格
税込単価
4,8496,368特別価格

【特長】・高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージ...

詳細情報を確認する
  • 幅(m)
    1.5
  • ウッドランド

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 長さ(m)

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    長さ(m)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    3
    520.0
    855-0378
    1個
    6
    1060.0
    855-0379
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,408
    ( 4,849 )
    1日目
    5,7894,686
    ( 5,155 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです
    ・CAMO SYSTEMS社のネットの中で最も軽量なシリーズです
    ・UV加工がされており長寿命です
    ・長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません
    ・ウォータープルーフです
    ・カットの幅が広いブロードリーフタイプです
    ・ファブリックのみのウルトラライトタイプです
    【用途】
    ・野積み荷物のカモフラージュに

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ウルトラライト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ウルトラライト)
    カモフラージュネット ベーシックレンジ ブロードリーフカット(ミリタリー)
    からすネット
    養生ネット
    防護ネット
    万能ネット
    メーカーCAMO SYSTEMSCAMO SYSTEMSエスコエスコミスミユタカメイク
    通常価格4,408-4,361 -6,007 -6,300 -97,2512,030 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目
    幅(m)1.51.5----
    ウッドランドウッドランド----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト