ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ブロック接続ストラップ

通常単価(税別)
6,2513,605
税込単価
6,8763,966
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安全ブロックのフックを外した後は、接続ストラップを面ファスナーで肩ベルトに留められるので邪魔...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4975364261458
  • トラスココード
    169-7283
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    O環:スチール
  • 材質2
    ストラップ:ナイロン
  • 対応SEGハーネス・サスペンダーサイズ
    タジマSEGハーネス全製品

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ABSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABSSの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4975364261458
トラスココード
169-7283
質量(g)
100.000
材質1
O環:スチール
材質2
ストラップ:ナイロン
対応SEGハーネス・サスペンダーサイズ
タジマSEGハーネス全製品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ABSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2513,605
( 3,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ブロックのフックを外した後は、接続ストラップを面ファスナーで肩ベルトに留められるので邪魔にならない仕様です
【用途】
・ハーネス用アクセサリー
【材質】
・O環:スチール
・ストラップ:ナイロン

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ブロック接続ストラップの型番ABSSのページです。 型番ABSSに関する仕様情報を記載しております。
安全ブロック接続ストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ブロック接続ストラップ
安全帯肩パット"超消臭軽涼DEO"フリーサイズ
胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セット
ハーネス用腿ベルトハンガー
胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2
ワークポジショニング用ロープ WR210BK
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格6,2519,53511,2492,54113,12717,285
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品種類ランヤードベルト関連用品ランヤード-ランヤードランヤード
タイプロープタイプ-ロープタイプ-ロープタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用-1本吊り専用-1本吊り専用U字吊り専用
ツインランヤード----
胴ベルト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト