ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト用ランヤードKR150FA

通常単価(税別)
14,686
税込単価
16,155

【特長】・胴ベルト用巻取式着脱ランヤードKR150FA-L4フックです・取り外...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • フック
    L4フック
  • JANコード
    4975364267504
  • トラスココード
    524-5352
  • 質量(g)
    620.000
  • 材質1
    スチールフック
  • 材質2
    アルミ製着脱カラビナ
  • 径(mm)
    55
  • 長さ(mm)
    100
  • フックタイプ
    軽量スチールフック
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B1KR150FA-CL4
解除
    数量:

    B1KR150FA-CL4の仕様・寸法情報

    商品種類
    ランヤード
    タイプ
    巻取りタイプ
    仕様
    1本吊り専用
    ツインランヤード
    胴ベルト
    フック
    L4フック
    JANコード
    4975364267504
    トラスココード
    524-5352
    質量(g)
    620.000
    材質1
    スチールフック
    材質2
    アルミ製着脱カラビナ
    径(mm)
    55
    長さ(mm)
    100
    フックタイプ
    軽量スチールフック
    ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
    最大使用可能質量(kg)
    100
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B1KR150FA-CL4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,686
    ( 16,155 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・胴ベルト用巻取式着脱ランヤードKR150FA-L4フックです
    ・取り外しが簡単な着脱リールタイプ(ロック装置なし)です
    ・2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構です
    ・他ランヤード・補助ロープとの2丁掛けができます
    ・軽くて邪魔にならないアルミ製着脱カラビナ環
    ・着脱しやすく安全性の高いスライドロックゲート方式を採用します
    ・アジャストストッパー:ランヤードを好みの長さに固定できます
    ・軽量スチールフックです
    ・従来品と比較し約20%の軽量化を実現します
    【材質】
    ・スチールフック
    ・アルミ製着脱カラビナ

    ご注意

    • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
    • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
    • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    胴ベルト用ランヤードKR150FAの型番B1KR150FA-CL4のページです。 型番B1KR150FA-CL4に関する仕様情報を記載しております。
    胴ベルト用ランヤードKR150FAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    胴ベルト用ランヤードKR150FA
    着脱式補助ロープ HKRFA-CL4
    胴ベルト型用蛇腹ランヤード B1JR150-TL8BK
    胴ベルト型用リール式ランヤード ER150縦型L1
    胴ベルト型用リール式ランヤード VR150縦型L2
    補助ロープ(蛇腹)HJR-L1BK
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
    通常価格14,68612,81314,99811,24816,8759,063
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード
    タイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
    仕様1本吊り専用1本吊り専用---1本吊り専用
    ツインランヤード
    胴ベルト

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました