17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX IEC防爆 充電式標準セット

通常単価(税別)
40,401
税込単価
44,441
通常出荷日:1日目

【特長】・引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンド...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    59
  • 最大点灯時間(h)
    15
  • レッド
  • 全長(mm)
    180
  • 保護等級
    IPX7
  • 明るさ(lm)
    250
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    561-4033
  • 材質1
    スーパータフナイロン樹脂

型番:

993
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

993の仕様・寸法情報

外径(mm)
59
最大点灯時間(h)
15
レッド
全長(mm)
180
保護等級
IPX7
明るさ(lm)
250
質量(g)
500.000
トラスココード
561-4033
材質1
スーパータフナイロン樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
993
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,401
( 44,441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです
・スーパータフナイロン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX IEC防爆 充電式標準セットの型番993のページです。 型番993に関する仕様情報を記載しております。
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX IEC防爆 充電式標準セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX IEC防爆 充電式標準セット
防爆型ハンドライト サバイバーIEC防爆 標準セット
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット
防爆型ハンドライト ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット
充電式LEDライト スティンガーHPL スマート充電セット
防爆型ハンドライト デュアリー3AA 米国防爆
メーカーSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHT
通常価格40,40145,20158,20257,37234,9038,601
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
外径(mm)5959109110--
最大点灯時間(h)151016105-
レッドレッドオレンジオレンジブラック-
全長(mm)180179188190240-
保護等級IPX7IPX6IPX4IPX7-IPX7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト