17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

台座部品"スラストパッド"

通常単価(税別)
4,5168,383
税込単価
4,9689,221
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します・パッドが揺動するため平行...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

ねじ寸法

ねじ長さ(mm)

上部受皿径(mm)

全高(mm)

長さ(mm)

パッド径(mm)

六角穴寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M5
M5
27.0
8.5
37
37.0
8.5
2.5
4030618706762
4.900
206-3213
1個
M6
M6
31.5
8.5
44
44.0
8.5
3.0
4030618706779
7.500
206-3214
1個
M8
M8
49.0
12.5
63.3
63.3
12.5
4.0
4030618706786
20.000
206-3215
1個
M10
M10
56.9
12.5
73.3
73.3
12.5
5.0
4030618706793
37.000
206-3216
1個
M12
M12
64.3
16.8
84.4
84.4
16.8
6.0
4030618706809
61.000
206-3217
1個
M16
M16
62.7
16.8
84.4
84.4
16.8
8.0
4030618706816
106.000
206-3218
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,516
( 4,968 )
1日目
5,587
( 6,146 )
1日目
7,059
( 7,765 )
1日目
7,196
( 7,916 )
1日目
7,960
( 8,756 )
1日目
8,383
( 9,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します
・パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています
【用途】
・ワークの受け、固定に
【材質】
・ボルト:ステンレス鋼
・ナット:ステンレス鋼
・パッド:プラスチック(PEEK)、 青

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台座部品"スラストパッド"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台座部品"スラストパッド"
R 型 止めガネ
ダウンサイズワッシャー
ストロングワッシャー
測定機用ジグシステム スタンダード/フルセット
球面座金(SUS)
メーカーHALDERNTツールニューストロングニューストロングナベヤナベヤ
通常価格4,516-230 -1,078 -3,696 -487,731 -3,380 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目3日目3日目
材質1ボルト:ステンレス鋼 -----
材質2ナット:ステンレス鋼-----
材質3パッド:プラスチック(PEEK)、 青-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト