17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K4R

通常単価(税別)
4,8703,258
税込単価
5,3573,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最大出力120ルーメンのパワフル充電式キーライトです・本体に収納されているUSB端子から簡単...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    52
  • 保護等級
    IP2X
  • 明るさ(lm)
    120
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    アルミニウム
  • 幅(mm)
    25
  • 奥行(mm)
    52
  • 高さ(mm)
    10

型番:

502574
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502574の仕様・寸法情報

JANコード
4058205029117
トラスココード
326-2226
全長(mm)
52
保護等級
IP2X
明るさ(lm)
120
質量(g)
20
材質1
アルミニウム
幅(mm)
25
奥行(mm)
52
高さ(mm)
10
グレー
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502574

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4058205029117
326-2226
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8703,258
( 3,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力120ルーメンのパワフル充電式キーライトです
・本体に収納されているUSB端子から簡単に充電が可能です
・明るさは3段階の調整が可能です
【材質】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K4Rの型番502574のページです。 型番502574に関する仕様情報を記載しております。
K4Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K4R
K6R
X21R
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
P7R Work UV
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格4,8705,272 -43,76119,28625,06721,934
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
全長(mm)5262405163170170
保護等級IP2XIP2XIP54(防雨、防塵)IP68IP68IP68
明るさ(lm)1204005000(強)/3500(中)/200(弱)850(ブースト)/700(パワー)/300(ミドル)/15(ロー)1200(ブースト)/900(強)/390(中)/15(弱)1200
質量(g)2030.0001315187219219
材質1アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト