17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マイクロファイバークロス エコノミー CE-482-010【10個入り】

通常単価(税別)
3,450
税込単価
3,795
通常出荷日:1日目

【特長】・10枚入りでお得なマイクロファイバークロスです。【用途】・清掃クロスに。【材質】・ポリエステ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4904771110103
119-4961
グリーン
1パック

10個入り

4904771110110
119-4938
レッド
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10枚入りでお得なマイクロファイバークロスです。
【用途】
・清掃クロスに。
【材質】
・ポリエステル80%・ナイロン20%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバークロス エコノミー CE-482-010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファイバークロス エコノミー CE-482-010
長期保存用WETタオル 7年
キクロン アワスター やわらかめ G
キクロン アワスター ふつう B
コンフォートサービスペーパータオル
ヘイコー ゾウキン 10枚入
メーカーテラモト小津産業キクロンキクロンアズワンシモジマ
通常価格3,45018,0236116117,677672
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目6日目
質量(g)380.000-----
材質1ポリエステル80%・ナイロン20%-----
サイズ約300×400mm-----
シートサイズ(mm)300×400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト